GEMÜ は,製薬,バイオテクノロジーならびに食品および飲料産業の充填プロセス向けに,革新的な充填バルブを取り揃えました。さらにこのバルブは,一般産業プロセスにおける腐食性流体にも対応できる独自のソリューションを提供します。開発に当たっては,高度化する充填技術の要件に特に重点が置かれています。次のようにお考えになったことはありませんか?
充填プロセスをもっと高速にできれば...
次世代の充填バルブは、きわめて高頻度の開閉サイクル(1000 万回以上)を可能にします。また,従来のバルブよりも 10 倍速い開閉速度を実現します(最大 300 mm/s の作動速度)。
充填プロセスをもっと柔軟に行えれば...
新しい充填バルブによって,様々な流体,タンク形状などに適合できるように,充填時間を調整することで,希望する充填曲線と充填速度になるよう自由にプログラミングが可能です。
どんな流体にも対応できるバルブがあれば...
充填バルブ GEMÜ F40 および GEMÜ F60 にはすべて,コーン形ダイアフラムを使用して流体とアクチューターの密閉隔離を可能にするユニークな PTFE(TFMTM)シール;PD テクノロジーが搭載されています。
メンテナンスがほんの数秒で簡単に行えれば...
クイックロック接続付きの画期的なカートリッジ部品交換システムにより,簡単で迅速,間違いのないメンテナンスが可能です。
充填をもっと正確に行えれば...
電動式充填バルブ GEMÜ F60 は,きわめて高いポジショニング精度(約 ±20 μm,10 mm スピンドルピッチ/回転時)を実現し,再現性も最大±10 μm に抑えます。