特徴
- 高流量
- 高速な開閉動作
- 高い使用流体圧力
- 高温
一般的な使用流体
- 液体:水,グリコール,冷却潤滑剤
- 気体:空気,圧縮空気
アプリケーション例
- 圧縮空気,水,工業用ガスの製造および販売
- バッチおよび充填プロセス
- 熱交換器および加熱システム
- 機械,プラント,建物の加熱および冷却システム
- 染色・クリーニング
- フィルター技術およびフィルター洗浄
技術仕様
| 流体温度: | -20~220 °C |
| 使用圧力: | 0~137 MPa |
| 呼び径: | 8A~150A |
| 接続方法: | クランプ | フランジ | ネジ | 突合せ溶接 |
| ボディ材質: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| 操作方法: | 手動,空気操作式または電動式 |
GEMÜ ball valves GEMÜ ボールバルブ

GEMÜ B24,B44 および B54
デルタフェライトの割合が 3 %未満の厳しい要件に対応するボールバルブ
アプリケーション例
- 水処理
- 蒸気処理
- CIP 洗浄プロセス
- SIP 洗浄プロセス

BB02,B22,B42
および B52真空アプリケーションに使用可能なボールバルブ
アプリケーション例
- 水処理
- 冷却潤滑剤の供給
- 食品工業
- サニタリー設備
- 飲料水供給施設

BB06,B26,B46,B56
コンパクトな設計で高い流量値のボールバルブ
アプリケーション例
- 加工産業
- 太陽光発電
- 産業技術および暖房,換気および空調