本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

GEMÜ 740

Manually operated ball valve

  • 詳細技術説明
  • Accessories
  • Connection: Clamp; Spigot
  • Actuator: Manual
  • Body material: 1.4404 (CF3M), investment casting material
  • Conformities: EAC; FDA; TA Luft (German Clean Air Act)
  • Max. operating pressure: 63 bar
  • Max. media temperature: 220 °C
  • Min. media temperature: -20 °C
  • Nominal sizes: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

適合するアクセサリー

製品動画

How ball valves work

00:43 min
1430 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

製品用途

In water treatment and product filtration, filter presses separate solids and liquids in substances such as slurries or suspensions. The mixture of substances to be separated is pressed against the filter cloths via a pump with a pressure of 10–20 bar. The solid parts of the mixture are caught by the filter, forming a filter cake. If the filter press is full, compressed air is used in some procedures to dry the filter cake.

製品に関するニュース

25.02.2019

自社一括供給 - ポジションフィードバック機能を統合した GEMÜ の手動ボールバルブ