2 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B20 は手動操作式です。これにはプラスチックコーティングされた,ロック可能なハンドレバーが付いています。シートシールは PTFE 製です。
- 高い流量値
- 軽量
- コンパクトな設計
- ハンドレバーはロック可能
- 流体温度:-40 ~ 180 °C
- 周囲温度:-40 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ
- 接続規格:DIN | NPT
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 適合性:DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | 機能安全性
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 流体温度:-40 ~ 180 °C
- 周囲温度:-40 ~ 60 °C
- 呼び径:DN 8 ~ 65