3 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B24 は手動操作式です。これは,水処理または滅菌蒸気の生成など,製薬,食品加工,バイオテクノロジーなどの各分野の要件に特に適しています。シールには,FDA,USP クラス VI,および EG10/2011 適合のプラスチックのみが使用されています。
- 制御されたデルタフェライト材 <3%(1.4435)
- 媒体に接触するコンポーネント用の材料証明書
- ASME SF5 に準拠した接液部表面(Ra 0.51 µm)
- 拡張された軌道溶接仕様の突き合せ溶接バットウェルド
- 真空アプリケーションに最適
- オプション:ATEX 防爆仕様
- オプションで最小限のデッドスペースシールも用意
- Ball valve body, assembled free of oil/grease
- 流体温度:-10 ~ 220 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 呼び径:1/4'' (DN 8) ~ 4'' (DN 100)
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方式:フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4435 (316L),インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 適合性:ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP
- 流体温度:-10 ~ 220 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
製品動画
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
その他の動画