GEMÜ B42

空気操作式 2/2-way ボールバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

3 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B42 は空気操作式です。シートシールは PTFE 製です。

  • 真空アプリケーションに最適
  • メンテナンスをあまり必要としない,高信頼性のスピンドルシール
  • 静電防止ユニット
  • 流体温度:-20 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 63 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • シール材質:PTFE
  • 適合性:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
  • 流体温度:-20 ~ 180 °C
  • 使用流体圧力:~ 63 MPa
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C

製品動画

Seal replacement on ball valves

05:20 min
548 閲覧数
オンライン開始時 23.03.2022
その他の動画

製品に関するニュース

10.12.2020

GEMÜ 一般産業向けボールバルブ