GEMÜ B4F

空気操作式 3/2-way ボールバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B4F は手動操作式です。シートシールは PTFE 製です。

  • Suitable for chemical applications
  • メンテナンスをあまり必要としない,高信頼性のスピンドルシール
  • 静電防止ユニット
  • Fire Safe API 607 and DIN EN ISO 10497
  • 流体温度:-40 ~ 220 °C
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 200
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ASME | DIN | EN
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • シール材質:PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | EAC | FireSafe | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性
  • 流体温度:-40 ~ 220 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 周囲温度:-20 ~ 60 °C