3 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B52 は電動式です。これにはプラスチック製のアクチュエーターのケーシングが付いています。手動開閉機構と開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されています。シートシールは PTFE 製です。
- 真空アプリケーションに最適
- メンテナンスをあまり必要としない,高信頼性のスピンドルシール
- 静電防止ユニット
- 流体温度:-20 ~ 180 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 適合性:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 流体温度:-20 ~ 180 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C