3 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B54 は電動式です。これは,プラスチック製のアクチュエーターケーシングに収納され,水処理または滅菌蒸気の生成など,製薬,食品加工,バイオテクノロジーなどの各分野の要件に特に適しています。シールには,FDA,USP クラス VI,および EG10/2011 適合のプラスチックのみが使用されています。
- 制御されたデルタフェライト材 <3%(1.4435)
- 媒体に接触するコンポーネント用の材料証明書
- ASME SF5 に準拠した接液部表面(Ra 0.51 µm)
- 真空アプリケーションに最適
- オプションで最小限のデッドスペースシールも用意
- 拡張された軌道溶接仕様の突き合せ溶接バットウェルド
- Ball valve body assembled free of oil and grease
- 流体温度:-10 ~ 220 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 63 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | ISO | SMS
- ボディ材質:1.4435 (316L),インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE TFM™
- 電源電圧:12 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC,50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 作動時間 90°:4 ~ 58 s
- 保護等級:IP 65, IP 67, IP 68