3 つの部品から成る 2/2-way ステンレス製ボールバルブ GEMÜ B56 は電動式です。これにはプラスチック製のアクチュエーターのケーシングが付いています。手動開閉機構と開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されています。シートシールは PTFE 製です。
- 高い流量値
- フルボアボールバルブ
- コンパクトな構造
- ATEX 防爆仕様をオプションで用意
- 流体温度:-20 ~ 180 °C
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 電源電圧:12 V DC | 230 V AC,50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
- 作動時間 90°:10 ~ 58 s
- 保護等級:IP 65, IP 67, IP 68
- 適合性:ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)