1 ピースの 2/2-way 金属製ボールバルブ GEMÜ BB06 はベアシャフト(駆動部なし)を装備しています。シートシールは PTFE 製です。
- 高い流量値
- フルボアボールバルブ
- コンパクトな構造
- ATEX 防爆仕様をオプションで用意
- 流体温度:-40 ~ 180 °C
- 周囲温度:-40 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 適合性:ATEX | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-40 ~ 180 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 周囲温度:-40 ~ 60 °C