GEMÜ NBR 製ダイアフラム Code 2 は化学および環境技術またはプロセス産業などの一般産業向けに開発されました。ダイアフラムはニトリルゴム製です。
- 鉱油,グリスおよびガソリンへの耐性に優れる
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単な組み付け
- 流体温度: -10 ~ 100 °C
- 滅菌温度*:
- ダイアフラム材質: NBR
- ダイアフラムサイズ : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- 真空:0.007 MPa(絶対)
製品動画
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
3090 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画