本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

GEMÜ Code 5E

PTFE/EPDM diaphragm

  • 詳細技術説明
  • Seal material
  • Conformities: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Reg. (EU) No. 10/2011; Regulation (EC) No. 1935/2004; USP
  • Max. media temperature: 100 °C
  • Min. media temperature: -10 °C
  • Sterilisation temperature: max. 150 °C

製品動画

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:08 min
286 閲覧数
オンライン開始時 04.04.2018

製品に関するニュース

09.04.2018

2 ピース式ダイアフラム交換用の新しいチュートリアル

消耗部品の交換といった内容について,GEMÜ トレーニングチームはこの数年間にいくつものビデオを公開してきました。現在,部品交換に関するさらに 2 つのビデオが公開されています。