GEMÜ Code 5Q

PTFE/EPDM diaphragm

  • 詳細技術説明
  • シール材質
  • 適合性: BSE/TSE; EC 指令 No.1935/2004; EHEDG; EU 指令 No.10/2011; FDA; TA-Luft(独大気汚染防止技術指針); USP; オゾン耐性; 酸素
  • 最高使用流体圧力: 10 bar
  • 最高流体温度: 100 °C
  • 最低流体温度: -10 °C
  • 殺菌温度: max. 150 °C