製薬産業や医療技術の現場では,プラスチック製無菌コンポーネントの包装がプロセス信頼性に大きくかかわってきます。製品を慎重に扱うことはもちろんですが,それに加えて,製品に適した保護液な
さらに詳しく
さらに詳しく
お客様の特殊な要求事項に対応するためにGEMÜは革新的なシールコンセプトを開発しました。これは流体からアクチュエーターを密閉隔離する,PD テクノロジー(plug diaphragm technology,プラグダイアフラムテクノロジー)を使用したユニークなシール構造です。
GEMÜ 567 Biostar Control 2/2 方調節弁のシール設計は、GEMÜ PD 技術に基づいています。バルブのすべてのアクチュエータコンポーネントとコントロールコーンまたはコントロールニードルはステンレス鋼製ですが、GEMÜ 567 Biostar ControlのシールはPTFEダイアフラムで構成されています。
GEMÜ は ACHEMA 2018 において新しい世代の充填バルブ,GEMÜ F40 および F60 を発表しました。円錐形状のダイアフラムのため,これらのバルブは特に製薬およびバイオケミカル分野ならびに飲料産業での無菌充填に適しています。ACHEMA Innovation Award 2018 の審査員団は,このバルブを「梱包および充填技術」部門で5つの最高のソリューションのうちの 1 つに選定しました。
iComLine シリーズの一つである,超高純度プラスチック製ダイアフラム式グローブバルブのボディは PFA または PTFE 製です。コーン形状をした PTFE 一体型ダイアフラムはアクチュエーターを接液部から密閉隔離します。アクチュエーター外装は PVDF,ユニオンナットは PVDF,PFA または C-PFA 製となっています。2/2-way バルブボディに加えて,カスタマイズ品であるマルチポートバルブブロックも製作可能です。