GEMÜ のプラスチック製ダイアフラムバルブ: 製品一覧

GEMÜ のプラスチック製ダイアフラムバルブ: 製品一覧

GEMÜ 610
610
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 12 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:BS | DIN | ISO
  • ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
  • 適合性:EAC | EHEDG | FDA | NSF
GEMÜ 617
617
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 12 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:BS | DIN | ISO
  • ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
  • 適合性:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R647
R647
  • 流体温度:-4 ~ 176 °F
  • 周囲温度:14 ~ 122 °F
  • 使用流体圧力 :~ 90 psi
  • 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 2'' (DN 50)
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:ABS | PP 内面ライニング / 外面ライニング | PVC-U | PVDF 内面ライニング
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR
  • 適合性:EAC | NSF
GEMÜ R677
R677
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:ABS | PP,強化 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
  • 適合性:EAC | FDA | NSF
GEMÜ R690
R690
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:ABS | PP,強化 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
  • 適合性:EAC | FDA | NSF