本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

GEMÜ ステンレス製アセプティックダイアフラムバルブ: 製品一覧

GEMÜ 601
601
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
; 1.4408, investment casting; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
max. 150 °C
GEMÜ 602
602
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
; 1.4408, investment casting; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
max. 150 °C
GEMÜ 605
605
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
8 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
max. 150 °C
GEMÜ 611
611
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material; CW617N (brass)
10 bar
80 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
GEMÜ 612
612
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
; 1.4408, investment casting; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
max. 150 °C
GEMÜ 618
618
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Motorized
1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material; CW617N (brass)
6 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
max. 150 °C
GEMÜ 643
643
Spigot
Manual
1.4435, block material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')
max. 150 °C
GEMÜ 650
650
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material; 1.4539
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
max. 150 °C
GEMÜ 650TL
650TL
Clamp; Spigot; Threaded connection
Manual
1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, block material; 1.4435, investment casting material
8 bar
100 °C
-10 °C
DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1'')
max. 150 °C
GEMÜ 651
651
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
max. 150 °C
GEMÜ 653
653
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
1.4408, PFA lined; 1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
max. 150 °C
GEMÜ 654
654
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
1.4408, PFA lined; 1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
max. 150 °C
GEMÜ 658
658
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
max. 150 °C
GEMÜ 660
660
Clamp; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
5 bar
100 °C
-10 °C
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
max. 150 °C
GEMÜ 673
673
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Manual
; 1.4408, investment casting; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
max. 150 °C
GEMÜ 673P9
673P9
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection
Manual
; 1.4408, investment casting; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
max. 150 °C
GEMÜ 687
687
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4408, PFA lined; 1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA lined; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP lined; EN-GJS-400-18-LT, hard rubber lined
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
max. 150 °C
GEMÜ 688
688
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Pneumatic
1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
max. 150 °C
GEMÜ 698
698
Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
Motorized
1.4408, PFA lined; 1.4408, investment casting; 1.4435 (316L), forged body material; 1.4435, investment casting material; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA lined; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP lined; EN-GJS-400-18-LT, hard rubber lined
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
max. 150 °C