用途および分野
GEMÜ のダイアフラムバルブは,流体が不活性か,腐食性かに応じて,用途に応じた仕様のものを選択できます。汚れの激しい,または微細粒子を含む液状または気体状流体であっても,問題なく制御 / 調節できます。主な用途は,各種産業アプリケーションのプロセスです。トラベル/ストロークリミッター,手動開閉機構,近接スイッチ,ポジションインジケーター,電気式ポジションインジケーター,スイッチボックス,パイロットバルブ,ポジショナーとプロセスコントローラーなど,数多くのアクセサリー部品が用意され,これらをバルブに追加装着することができます。
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
- 適合性:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 流体温度:~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | BS | EN | ISO
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 滅菌温度:
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
- 適合性:3A | Belgaqua | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
- 適合性:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素