GEMÜ の産業用途向け金属製ダイアフラムバルブ: 製品一覧

GEMÜ の産業用途向け金属製ダイアフラムバルブ: 製品一覧

GEMÜ 615
615
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう
  • ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
  • 適合性:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
  • 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
GEMÜ 620
620
  • 流体温度:~ 100 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 150
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ
  • 接続規格:ANSI | BS | EN | ISO
  • ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
  • ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
  • ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • 適合性:CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 655
655
  • 流体温度:~ 100 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 25 ~ 300
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄
  • ボディライニング:Butyl | 硬質ゴム | 軟質ラバー
  • ダイアフラム材質:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • 適合性:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • 流体温度:~ 100 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 7 MPa
  • 呼び径:DN 25 ~ 250
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:フランジ
  • 接続規格:ANSI | EN | ISO
  • ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄
  • ボディライニング:Butyl | 硬質ゴム | 軟質ラバー
  • ダイアフラム材質:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • 適合性:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 滅菌温度:
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | 酸素
GEMÜ 675
675
  • 流体温度:-10 ~ 100 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 150
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フランジ
  • 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN
  • ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
  • ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
  • ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
GEMÜ 687
687
  • 流体温度:-20 ~ 120 °C
  • 滅菌温度:150°C 以下
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 100
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング
  • ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
  • 適合性:3A | Belgaqua | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
GEMÜ 695
695
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 65
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material with butyl lining | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material with soft rubber lining | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
  • 適合性:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接