- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
- 適合性:3A | Belgaqua | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2)\uff0c\u935b\u9020\u6750"},{"i":248,"v":"1.4539 (904L)\uff0c\u935b\u9020\u6750\u6599"},{"i":1238,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\uff0cPFA \u30e9\u30a4\u30cb\u30f3\u30b0\u4ed8\u304d"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1244,"v":"1.4435\uff08316L\uff09\uff0c\u935b\u9020\u6750\u6599"},{"i":1245,"v":"1.4435\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1253,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff08GGG 40.3\uff09\uff0cPP \u30e9\u30a4\u30cb\u30f3\u30b0"},{"i":1254,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff08GGG 40.3\uff09\uff0cPFA \u30e9\u30a4\u30cb\u30f3\u30b0"},{"i":1255,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff0c\u786c\u8cea\u30b4\u30e0\u30e9\u30a4\u30cb\u30f3\u30b0"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":3,"v":"\u9178\u7d20"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"\u6a5f\u80fd\u5b89\u5168\u6027"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":49,"v":"DN 12"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}