2/2-way ピンチバルブ GEMÜ Q30 にはプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。このバルブは,流体のオープンループ制御およびクローズドループ制御のために,コンプレッサーにより上方より圧縮されるチューブをガイドするものです。専用開発されたコンプレッサーの輪郭とチューブホルダーの輪郭が負荷を最小に抑え,チューブの製品寿命を延ばします。チューブの装着および取外しは,工具なしで手で安全に行うことができます。「ノーマルクローズ(NC)」および「ノーマルオープン(NO)」の作動タイプがあります。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- 軽量プラスチック製ピストンアクチュエーター,非鉄金属フリー
- 迅速で確実なチューブ交換
- 同一のアクチュエーターにおいて種々のチューブサイズに応じてインサートとコンプレッサーを容易に交換可能
- 高品質と長い製品寿命
- 最適化されたコンプレッサーによりチューブへの負荷を最小化
- ポジショナーとプロセスコントローラーの取付けが可能
- 取付けフランジまたはボディの雌ネジにより種々の方法で設備に取り付けられる
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6