- Position indicator for precision control applications
- 迅速で確実なチューブ交換
- 良好な Kv 値を実現するスリム設計のディスク
- 現場でのエンドポジションプログラミング
- 同一のアクチュエーターにおいて種々のチューブサイズに応じてインサートとコンプレッサーを容易に交換可能
- 最適化されたコンプレッサーによりチューブへの負荷を最小化
- 取付けフランジまたはボディの雌ネジにより種々の方法で設備に取り付けられる
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 40 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:最大 4,5 MPa, チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4''
- ボディ材質:1.4404 | PA6
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 2 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 40 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください