- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 15
- ボディ形状:2/2-way ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4435/316L,鍛造ボディ材 | 1.4539/904L 鍛造材およびブロック材
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 15
- ボディ形状:2/2-way ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 8 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 15
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
- 適合性:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),ブロック材 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
- 適合性:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性 | 酸素
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (316L),インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:BS | DIN | ISO
- ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF | 機能安全性
- 流体温度:14 ~ 176 °F
- 周囲温度:14 ~ 122 °F
- 使用流体圧力 :~ 90 psi
- 呼び径:1/2'' (DN 12) ~ 3/4'' (DN 20)
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:BS | DIN | ISO
- ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF | 機能安全性
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:BS | DIN | ISO
- ボディ材質:PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF | 機能安全性
- 流体温度:~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | BS | EN | ISO
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 40
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 2 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:Belgaqua | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 40
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 bar
- 呼び径:DN 4 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-30 ~ 130 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:-20 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | SIL | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4435 (BN2),ブロック材 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | SIL | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
- 適合性:BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ボディライニング:PFA
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ボディライニング:PFA
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 5 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料
- ダイアフラム材質:EPDM | PTFE / EPDM
- 適合性:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 滅菌温度:
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4435/316L,鍛造ボディ材 | 1.4539/904L 鍛造材およびブロック材
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
- 適合性:3A | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- ボディライニング:PFA | PP
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-20 ~ 120 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE
- 適合性:3A | Belgaqua | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material with butyl lining | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material with soft rubber lining | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM
- 適合性:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | V valve body
- 接続方法:Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® スペースセイバー | Super 300 Type Pillar® スペースセイバー | Welded-on Nexus Connect® | スペースセイバーフレア | フレア | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PFA | PP-R,天然 | PVDF
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | V valve body
- 接続方法:Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® スペースセイバー | Super 300 Type Pillar® スペースセイバー | Welded-on Nexus Connect® | スペースセイバーフレア | フレア | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PFA | PP-R,天然 | PVDF
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | FDA | 機能安全性
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 8 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:BS | DIN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー/外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF/外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | FDA | 機能安全性
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 12 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ | フレア | ユニオン | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PP-H,自然色 | PVC-U | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | FDA | NSF | UL listed | 機能安全性
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:ACS(仏飲料水衛生認証) | EAC | FDA | NSF | 機能安全性
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF | 機能安全性