2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 611 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製アクチュエーターが備えられており,手動操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- オプションで PVDF 製の白いハンドホイール(GEMÜ 611)も選択可能
- ハンドホイール位置「オープン」用の電気フィードバック,機械式ハンドルロック(GEMÜ 671)など,豊富なアクセサリーを用意
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CW617N,真ちゅう
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA