2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 620 にはメンテナンスをあまり必要としない金属またはプラスチック製のダイアフラムアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブにはステンレス製ディスタンスピースが付いています。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。
- 粒子運搬流体および摩損性の高い流体に適しています
- PFA,PP,硬質ゴムなどの各種ライニング材質を用意
- ポジションインジケーターを標準装備
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 流体温度:~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 150
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | BS | EN | ISO
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PFA ライニング | EN-GJS-400-18-LT(GGG 40.3),PP ライニング | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,硬質ゴムライニング | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
適合するアクセサリー
.jpg)