2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 629 eSyLite は電動で,開閉タイプとしてお求めいただけます。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。電源電圧の故障時には,セルフロックアクチュエーターは所定の位置を維持します。
- 開閉アプリケーション用電動リニアアクチュエーター
- セルフロックスピンドルアクチュエーター
- セーフティースイッチオフ機構内蔵
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターおよび手動開閉機構を標準装備
- 非常電源モジュール(オプション)
- ポジションインジケーター GEMÜ 1215(オプション)
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 40
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 2 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:Belgaqua | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA