本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

GEMÜ 654 BioStar

Manually operated diaphragm valve

  • 詳細技術説明
  • Connection: Clamp; Flange; Spigot; Threaded connection; Threaded socket
  • Actuator: Manual
  • Body material: 1.4408, PFA lined; 1.4408, investment casting material; 1.4435 (316L), forged material; 1.4435, investment casting material
  • Conformities: 3A; CRN; EAC; FDA; Oxygen; Reg. (EU) No. 10/2011; Regulation (EC) No. 1935/2004; TA Luft (German Clean Air Act)
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Max. media temperature: 100 °C
  • Min. media temperature: -10 °C
  • Nominal sizes: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Sterilisation temperature: max. 150 °C

製品動画

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

03:35 min
283 閲覧数
オンライン開始時 27.04.2018
production plant for liquid

製品用途

In a new and fully automated plant various liquid pharmaceutical products are produced and stored. Each of the three production tanks with a content of 500, 1000 and 2000 litres respectively can be connected with each of the 5 storage tanks ( 2 x 1000, 3 x 2000 l) by means of a change over system. Up to three different production steps are possible. As the products are also exported to the USA, the plant is designed to cGMP and approved by FDA. Planning and construction of the plant are based on the latest directives and standards.

製品に関するニュース

27.04.2018

開閉アジャスターによる寿命延長

新しい 2 本のビデオで GEMÜのサービストレーナーがダイアフラムバルブの開閉アジャスターの使用方法を説明します。この追加機能により