"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 656 にはメンテナンスをあまり必要としない金属製ダイアフラムアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。バルブボディはフルボア仕様です。
- 高い機械的強度
- 最大の内径による高い流量値
- アクチュエーターを取り外すことなくバルブの洗浄が可能
- 流体温度:~ 100 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 7 MPa
- 呼び径:DN 25 ~ 250
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN | ISO
- ボディ材質:EN-GJL-250,灰色の鋳鉄材 | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-500-7,球状黒鉛鋳鉄
- ボディライニング:Butyl | 硬質ゴム | 軟質ラバー
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- 適合性:CRN | EAC
適合するアクセサリー
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5696 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015