2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 671 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製アクチュエーターが備えられており,手動操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。
- オプションで PVDF 製の白いハンドホイール(GEMÜ 611)も選択可能
- ハンドホイール位置「オープン」用の電気フィードバック,機械式ハンドルロック(GEMÜ 671)など,豊富なアクセサリーを用意
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 滅菌温度:
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | 酸素
適合するアクセサリー
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6699 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画