2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 673P9 には耐熱性のあるプラスチック製ハンドホイールが備えられており,手動操作式です。バルブのアクチュエーターは特別に密閉されているため,要求の厳しいクリーニングプロセスに最適です。ダイアフラム寿命を延ばすための閉度ストロークリミッターと,開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます(ダイアフラムサイズ:10 - 50)。
- 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
- オートクレーブ処理可能
- CIP,COP,SIP対応
- 最小流量は,閉度ストロークリミッターにより無段階に調整可能
- 特別に密閉されたアクチュエーターバージョン
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 65
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- ボディライニング:PFA | PP
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | PTFE / EPDM
- 適合性:CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素
製品動画
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6699 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画