GEMÜ 688

空気操作式ダイアフラムバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ 688 には二段階式アクチュエーターが備えられており,空気操作式です。アクチュエーターのケーシングはステンレス製で,独立して作動する 2 つのピストンにより制御されます。内蔵のストロークリミッターが標準装備されます。

  • フルストロークに加えて,パーシャルストロークを可変に設定できる二段階式アクチュエーター
  • 中間開度を作動させるすることにより,高速開閉機能だけでなく使用流体の正確な計量を実現
  • CIP/SIP 可能
  • 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
  • 流体温度: -10 ~ 100 °C
  • 滅菌温度: 150°C 以下
  • 周囲温度*: 0 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
  • 呼び径*: DN 15 ~ 50
  • ボディ形状:
  • 接続方法: ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:
  • ボディ材質: 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • ダイアフラム材質:
  • 適合性*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6699 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015
その他の動画
Production plant for liquids

製品用途

薬液生産設備

ここで紹介する薬液生産設備は,原料のフィード,液薬の調合と混合,クリーニングの各工程で構成されています。液薬の調合には 3 個のタンクが使われています(1,000 ℓ タンクが 2 基,2,000 ℓ タンクが 1 基)。タンクはすべて耐圧仕様です(-1 bar~+3 bar)。タンクにはぞれぞれ独立した加熱 / 冷却システムが付属しています。調合を終えた薬液は,3 基の別の混合タンク(有効容量各 2,000 ℓ)または移動式コンテナ内で混合されます。この設備は GMP に準拠して設計され,認定を受けています。