ハイピュリティー 2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ C60 CleanStar® にはプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。ストロークリミッターと開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。すべての接液部は PFA または PTFE 製です。
- クリーンルーム内で製造されるため高純度
- HighFlow モデル
- 高い流量値
- 最小限のデッドスペース
- 流体方向は任意
- T 型バルブとしても選択可能
- "オプションで ECTFE ユニオンナット付きのバルブが用意されます。それにより,以下を実現します。プラント洗浄時間の短縮,流量能力の大幅な向上(High Flow),高い MTBF(「mean time between failure = 平均故障間隔」の略),コスト削減"
- High flow rate with low-stress media channelling
- The valve is available with an ECTFE union nut as an option.
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | V valve body
- 接続方法:Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® スペースセイバー | Super 300 Type Pillar® スペースセイバー | Welded-on Nexus Connect® | スペースセイバーフレア | フレア | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PFA | PP-R,天然 | PVDF
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)