The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
- クリーンルーム内で製造されるため高純度
- HighFlow モデル
- High flow rate with low-stress media channelling
- 最小限のデッドスペース
- 流体方向は任意
- T 型バルブとしても選択可能
- The valve is available with an ECTFE union nut as an option.
- Reduced costs thanks to long service life
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | V valve body
- 接続方法:PrimeLock® | PrimeLock® スペースセイバー | Super 300 Type Pillar® スペースセイバー | スペースセイバーフレア | フレア | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PFA | PP-H,自然色 | PP-R,天然 | PVDF
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)