シングルユースバルブ GEMÜ SUMONDO の手動アクチュエーター GEMÜ SUHK は,クランプでバルブボディ GEMÜ SUB に接続されています。これにはダイアフラムが溶着されています。バルブボディとアクチュエーターは,決まった開閉手順によりロックされます。一度使用したバルブボディとダイアフラムはアクチュエーターから取り外し,廃棄します。アクチュエーターは繰り返し使用できるため,交換する必要はありません。
- 定評ある信頼性の高いアクチュエーターテクノロジー(システム側に残ります)
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- 耐衝撃性,耐食性
- 最小流量は,閉度ストロークリミッターにより無段階に調整可能
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを内蔵
- オートクレーブ対応アクチュエーター
- 呼び径 : 1/4''“ (DN 8) ~ 1''“ (DN 25)
- 流体温度: 5 ~ 40 °C
- 周囲温度: 0 ~ 40 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 4,9 MPa
- 接続方法 *: チューブコネクター | フェルール
- ボディ材質: PP-R,天然
- ダイアフラム材質: TPE
- 適合性: EAC | USP