"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ R677 にはメンテナンスをあまり必要としないプラスチック製アクチュエーターが備えられており,手動操作式です。開閉を目視確認できるポジションインジケーターが標準装備されます。HighFlow バルブボディにより,コンパクトな寸法で高い流量能力を有します。"
- 同じ取付け高さで複数の呼び径に対応
- 開閉を目視確認できるポジションインジケーターを内蔵
- 流量が最適化されたハイフローバルブボディによるコンパクトなシステム設計
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF