"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ R690 にはメンテナンスをあまり必要としないダイアフラムアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。「ノーマルクローズ(NC)」,「ノーマルオープン(NO)」,「ダブルアクティング(DA)」の作動タイプがあります。HighFlow バルブボディにより,コンパクトな寸法で高い流量能力を有します。"
- 同じ取付け高さで複数の呼び径に対応
- 流量が最適化されたハイフローバルブボディによるコンパクトなシステム設計
- 制御用空気の使用量が減少
- 空気操作圧力が低い用途に使用できる改良スプリングパッケージを採用
- 流体温度:-10 ~ 80 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP,強化 | PVC-U,グレー | PVDF | 内面ライニング PP-H,グレー / 外面ライニング PP,強化 | 内面ライニング PVDF / 外面ライニング PP,強化
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | NSF