シングルユースバルブ GEMÜ SUMONDO のバルブボディ GEMÜ SUB には,ダイアフラムが溶着されています。シングルユースバルブボディは,ステンレス製の空気操作式アクチュエーター GEMÜ SUPM またはプラスチック製の手動アクチュエーター GEMÜ SUHK にクランプで取り付けられています。バルブボディとアクチュエーターは,決まった開閉手順によりロックされます。一度使用したバルブボディとダイアフラムはアクチュエーターから取り外し,廃棄します。アクチュエーターは繰り返し使用できるため,交換する必要はありません。
- 耐衝撃性,耐食性
- 機械的に安定したガンマ線滅菌可能なボディ材質
- 無菌性,安全性,物理的および化学的試験の適合証明
- 検証ガイド(オプション)
- バルブボディは,医薬品工業の純度基準を満たしています(USP 85,788,790)
- クリーンルーム ISO クラス 8 での生産
- 呼び径 : 1/4''“ (DN 8) ~ 1''“ (DN 25)
- 流体温度: 5 ~ 40 °C
- 周囲温度: 0 ~ 40 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 4,9 MPa
- 接続方法 *: チューブコネクター | フェルール
- ボディ材質: PP-R,天然
- ダイアフラム材質: TPE
- 適合性: EAC | USP