用途および分野
GEMÜ SUMONDO ダイアフラムバルブの主な用途は,製薬,食品,バイオテクノロジーの無菌プロセスです。GEMÜ シングルユース・ダイアフラムバルブはまた,無菌エリアでコントロールバルブとして使用することもできます。2/2-wayバルブのほか,T 型ボディと L 型ボディタイプもお選びいただけます。
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
- 流体温度:チューブメーカーの規定を確認してください
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください
- 使用流体圧力:チューブメーカーの規定を確認してください
- チューブ外径:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- チューブ内径:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- ボディ材質:1.4404/PA6 | PA6
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 周囲温度:アクチュエーター: 0 ~ 60 °C, チューブ: チューブメーカーの規定を確認してください