- 流体温度
*:
-10
~
180
°C
- 使用流体圧力*: 0,2 ~ 25 MPa
- 呼び径: DN 6 ~ 50
- 適合性: ATEX | EAC | FDA | 酸素
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":247,"v":"1.4435 (BN2)\uff0c\u935b\u9020\u6750"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1245,"v":"1.4435\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"\u9178\u7d20"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- 流体温度
*:
0
~
130
°C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 6 MPa
- 呼び径: DN 4 ~ 20
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"\u30d5\u30ec\u30a2"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- 流体温度: 5 ~ 80 °C
- 周囲温度*: 5 ~ 50 °C
- 使用流体圧力*: 0 ~ 16 MPa
- 呼び径*: DN 10 ~ 100
- ボディ形状: 2/2-way ボディ
- 接続方法: ねじ | フランジ | 接着スリーブ | 突き合せ溶接
- 接続規格: ANSI | DIN | EN
- ボディ材質: PP-H,自然色 | PVC-U
- シートシール材質: EPDM | FKM
- 適合性: ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"\u63a5\u7740\u30b9\u30ea\u30fc\u30d6"},{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1263,"v":"PP-H\uff0c\u81ea\u7136\u8272"},{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- 流体温度:-196 ~ 400 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 300
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN
- ボディ材質:1.0619,亜鉛メッキ鋳鋼材 | 1.4408,インベストメント鋳造材料
- シール材質:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- シート/スプリングクロス材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材
- スプリング材質:1.4571,ばね鋼 | 2.4610
- 適合性:ATEX | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)飲用水 | EAC | FDA | KTW
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619\uff0c\u4e9c\u925b\u30e1\u30c3\u30ad\u92f3\u92fc\u6750"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":6,"v":"KTW"},{"i":13,"v":"DVGW\uff08\u72ec\u30ac\u30b9\u6c34\u9053\u4e8b\u696d\u9023\u5408\u4f1a\u898f\u7d04\uff09\u98f2\u7528\u6c34"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":400,"v":"400"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-196,"v":"-196"}]}
- 流体温度:-200 ~ 300 °C
- 使用流体圧力:~ 16 MPa
- 呼び径:DN 50 ~ 600
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN
- ボディ材質:1.0619,亜鉛メッキ鋳鋼材 | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-15
- シール材質:EPDM | FKM | NBR
- スプリング材質:1.4571,ばね鋼
- 適合性:EAC | WRAS(英水質規制諮問会議)
- ウィングの材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | EN-GJS-400-15,球状黒鉛鋳鉄
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":256,"v":"1.0619\uff0c\u4e9c\u925b\u30e1\u30c3\u30ad\u92f3\u92fc\u6750"},{"i":265,"v":"EN-GJS-400-15"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":9,"v":"WRAS\uff08\u82f1\u6c34\u8cea\u898f\u5236\u8aee\u554f\u4f1a\u8b70\uff09"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":300,"v":"300"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-200,"v":"-200"}]}
- 流体温度:-10 ~ 120 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:1 ~ 10 MPa
- 呼び径:DN 32 ~ 600
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | DIN | EN | ISO
- ボディ材質:PP | PVC-U,グレー | PVDF
- シール材質:FKM | NBR | PTFE
- ディスク材質:PP-H | PVC-U | PVDF
- 適合性:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U\uff0c\u30b0\u30ec\u30fc"},{"i":1290,"v":"PP"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- 流体温度
*:
-10
~
200
°C
- 使用流体圧力*: 1 ~ 16 MPa
- 呼び径: DN 32 ~ 600
- 適合性: ATEX | EAC | FDA
* 仕様と運転パラメータに応じて異なります
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":266,"v":"2.0975\uff0c\u30ad\u30e3\u30b9\u30c8\u30d6\u30ed\u30f3\u30ba\u6750"},{"i":267,"v":"1.4571\uff0c\u935b\u9020\u6750"},{"i":268,"v":"1.0460\uff0c\u4e9c\u925b\u30e1\u30c3\u30ad\u92f3\u92fc\u6750"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}