Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?
Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:
Pharma & Biotechnology
Food & Beverage
Watch presentation
2 つの革新的なテクノロジーを統合
密閉隔離と優れた制御性。
– これは両立しないでしょうか?
いいえ,両立できます。なぜなら GEMÜ F60 servoDrive フィリングバルブと GEMÜ 567 servoDrive コントロールバルブは独自のシールコンセプトである PD テクノロジーに基づいて設計されているからです。その PD テクノロジーはダイアフラムバルブの利点とグローブバルブの利点を組み合わせるために GEMÜ が開発しました。バルブの形状がアクチュエーターと流体を密閉隔離し,非常に優れた制御精度を可能にします。耐性に優れたシール材質 PTFE TFMTM を使用しているため,油や脂肪を含む流体や腐食性の高い流体にも使用でき, CIP/SIP 洗浄プロセスに最も適しています。
豊富な制御機能を持つ高速サーボアクチュエーター
従来,衛生および無菌が求められる充填では,空気操作式ダイアフラムバルブ,ぜん動ポンプまたはピストンポンプがよく使用されていましたが,GEMÜ F60 用の電動サーボアクチュエーターと GEMÜ 567 servoDrive のおかげで,まったく新しい次元の精度と速度を実現することができました。リアルタイム制御および統合された制御機能に加えて,
リニアアクチュエーターの優れた特長として,高い位置精度と高速な速度も挙げられます。GEMÜ servoDrive は最高流体圧力 0.7 MPa まで迅速かつ精密なドーシングを行えます。自由にプログラム可能な制御曲線および充填曲線により,容器の交換または様々な充填量などに対してお客様の要望に応じた個別のカスタマイズが可能です。
お客様にとっての価値
- 最少量の精密な充填
+/- 0.5 %の正確なドーシング精度
- プロセスの安全性
+/- 0.5 %の高い再現性
- 高い生産性
1 秒未満の高速充填サイクル
- 長寿命によるコスト低減
5,000 万回以上の開閉動作に耐えられる長いモーター寿命
- メンテナンスコストの低減
摩耗部品の交換が簡単に行えます
(カートリッジ交換は 2 分未満)
- 優れた洗浄性
耐久性に優れた材質およびデッドレグの少ない構造
用途
GEMÜ F60 servoDrive | 少流量の圧力-時間-ドーシング
製薬産業にとって最も重要な要素の一つは,流体のきわめて正確なドーシングです。そのため,少流量を充填するためには高精度で高速なフィリングバルブが必要とされます。GEMÜ F60 servoDrive フィリングバルブは,高い開閉頻度での精密なドーシングが可能です。注入バイアルへの充填の際には,GEMÜ F60 servoDrive がドーシングニードルへの流体の供給を制御します。つまり,タンクの圧力と充填レベルは,ポンプとセンサーによって一定に保たれます。GEMÜ F60 servoDrive で少流量を充填することで,高速で正確なドーシングプロセスが可能になり,結果としてサンプルの高い原料の量が得られます。
GEMÜ 567 servoDrive | 栄養溶液への塩水のドーシング
医薬品の製造では,一貫した品質と物質の混合比を正確にすることが非常に重要です。GEMÜ 567 servoDrive コントロールバルブは少流量でも正確な制御を保証します。栄養溶液への塩水のドーシングでは,物質はメインパイプの供給ラインを介して投与されます。ポンプとレベル測定により,タンク内の培地の量が一定に保たれます。流量計で培地の必要量を測定し,GEMÜ 567 servoDrive コントロールバルブを使用して正確に注入します。メインパイプ内の流体の流れも流量計を使用して決められ,一定に保たれます。流量計と GEMÜ 567 servoDrive の両方が機械制御システムに接続されているため,メインパイプ内の物質の量が一定に保たれます。