- 流体温度:-10 ~ 250 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 100
- ボディ形状:ブロックバルブボディ
- 接続方法:ねじ | フランジ
- 接続規格:ANSI | DIN | EN | ISO
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1297,"v":"CC499K\uff0c\u9752\u9285\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP65
- 適合性:EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP65
- 適合性:EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:DN 15 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | EN | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 250 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 40 MPa
- 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 4'' (DN 100)
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ
- 接続規格:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT\uff0c\u7403\u72b6\u9ed2\u925b\u92f3\u9244"},{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1244,"v":"1.4435\uff08316L\uff09\uff0c\u935b\u9020\u6750\u6599"},{"i":1245,"v":"1.4435\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1297,"v":"CC499K\uff0c\u9752\u9285\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 6 mm/s
- 保護等級:IP 65, IP 61
- 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":13,"v":"\u30d5\u30e9\u30f3\u30b8"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"},{"i":1244,"v":"1.4435\uff08316L\uff09\uff0c\u935b\u9020\u6750\u6599"},{"i":1245,"v":"1.4435\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":3,"v":"\u9178\u7d20"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:~ 90 °C
- 周囲温度:-15 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 20
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール
- 接続規格:
- ボディ材質:ASTM A351 CF3M
- シートシール材質:EPDM | FKM
- 適合性:EAC | FDA
- 電源電圧:
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"},{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"},{"i":5,"v":"\u624b\u52d5"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 15
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | ユニオン
- 接続規格:DIN | EN | ISO
- ボディ材質:PVC-U | PVDF
- シートシール材質:PEEK
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}