2/2-way ストレートグローブコントロールバルブ GEMÜ R563 は,制御機構を内蔵したボディを備えています。バルブ GEMÜ R563 は,少量制御用に特別に開発され,63 L/h から 3300L/h の流量に対応しています。このバルブは,入力信号 0/4-20 mA または 0-10V のポジショナーを備え,非常電源モジュールを使用して安全位置に構成することもできます。その他の機能は,IO-Link 用インターフェースを介して調整できます。セルフロックアクチュエーターは,アイドル状態および電源電圧の失われた際にその位置を維持します。
- 63 L/h から3300L/h までの液体および気体の制御
- リニアまたはイコールパーセント特性に対応
- 流体とアクチュエーターを密閉隔離
- 動作速度最大 3 mm/s
- IO Link によるパラメータ設定可能
- 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
- 各種機能を統合(例えばフィードバック,ストロークリミッターなど)
- 流体温度:~ 80 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 10 ~ 15
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:ねじ | ユニオン
- 接続規格:DIN | EN | ISO
- ボディ材質:PVC-U | PVDF
- シートシール材質:PEEK
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
.jpg)