GEMÜ S40

空気操作式アングルシートバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

The pneumatically operated GEMÜ S40 globe valve is designed for use in industrial applications and has body configurations such as angled and straight seat bodies. The valve spindle is sealed by a self-adjusting seal providing low-maintenance and reliable tightness even after a long service life. All actuator parts (except the seals and design elements) are made from stainless steel. The "Normally closed", "Normally open" and "Double acting" control functions are available. The valve has an optical position indicator with a transparent cap as standard.

  • 気体/液体の遮断および制御に最適
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
  • 非鉄金属フリー
  • オプションで EC 指令 No. 1935/2004 に規定された食品が直接触れる用途にも対応
  • アクチュエーターサイズ 0 の特にコンパクトなデザイン
  • 流体温度:-10 ~ 185 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 80 °C
  • 使用流体圧力:~ 40 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 80
  • ボディ形状:Angle seat body | Straight seat body
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄
  • シートシール材質:PTFE
  • 適合性:ATEX | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP | 機能安全性