GEMÜ 2026 は,ランプ付き機器ソケットで,干渉抑制有りと無しが用意されています。さまざまな仕様が用意されています。ブリッジ整流器付きの直流電流仕様の場合,コネクターは逆極性保護となります。供給範囲には,NBR 製のフラットシールと M3x35 中央ネジが含まれます
- プロセスソレノイドバルブ,およびコネクタータイプ A またはタイプ B IND の空気制御用ソレノイドバルブの制御に適しています
- オプションで発光ダイオード付き
- オプションで干渉抑制付き
- 電気接続:PG 9 ケーブルグランド | M16 ケーブルグランド
- 保護等級:IP 65
- 電源電圧:230 V AC,50/60 Hz | 24 V DC