GEMÜ 1256 はマグネットフロート付き GEMÜ 流量計用の双安定リード接点(最大接点)が備えられたリミットスイッチです。流量計にクランプすることで簡単に取付けと調整が実施できます。電気接続にはケーブルグランドを使用します。ATEX 防爆仕様はオプションです。
- ATEX 防爆仕様をオプションで用意
- 流量計にクリップで簡単に組み付け可能
- 流体の流体圧力,伝導性,濃度または密度に依存しない機能
- 電気接続:
- 保護等級: IP 65
- スイッチの種類: 常時開接点,最大接点
- 電源電圧:最大 175,最大 250 V DC または Peak AC