GEMÜ 1219 は,M12,5 ピンのプラグインコネクター(ケーブルソケット / ケーブルコネクター)です。ストレートおよび / または 90° エルボのコネクター形状。規定のケーブル長さまたはねじ込み式接続で自由にキッティング可能。さまざまな材質のねじリングを使用可能。
- フィールドバス
- 適合性: EAC; 低電圧指令
GEMÜ 1219 は,M12,5 ピンのプラグインコネクター(ケーブルソケット / ケーブルコネクター)です。ストレートおよび / または 90° エルボのコネクター形状。規定のケーブル長さまたはねじ込み式接続で自由にキッティング可能。さまざまな材質のねじリングを使用可能。