アクセサリー: 製品一覧

アクセサリー: 製品一覧

GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1035
1035
  • 流体温度:-10 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:~ 10 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 100
  • 接続方法:ユニオン
  • ボディ材質:PP-H,自然色 | PVC-U | PVDF
  • ダイアフラム材質:EPDM | FKM
GEMÜ 1041
1041
GEMÜ 1050
1050
GEMÜ 1108
1108
GEMÜ 1110
1110
GEMÜ 1114
1114
GEMÜ 1151
1151
GEMÜ 1152
1152
GEMÜ 1161
1161
GEMÜ 1210
1210
GEMÜ 1216
1216
GEMÜ 1219
1219
GEMÜ 1220
1220
GEMÜ 1221
1221
GEMÜ 1222
1222
GEMÜ 1223
1223
GEMÜ 1224
1224
GEMÜ 1250
1250
  • 電気接続:
  • 保護等級: IP 65
  • スイッチの種類: 切替え接点
  • 電源電圧:最大 175,最大 250 V DC または Peak AC
GEMÜ 1251
1251
  • 電気接続:
  • 保護等級: IP 65
  • スイッチの種類: 常時開接点,最大接点
  • 電源電圧:最大 175,最大 250 V DC または Peak AC
GEMÜ 1252
1252
  • 電気接続:
  • 保護等級: IP 65
  • スイッチの種類: 常時開接点,最小接点
  • 電源電圧:最大 175,最大 250 V DC または Peak AC
GEMÜ 1256
1256
  • 電気接続:
  • 保護等級: IP 65
  • スイッチの種類: 常時開接点,最大接点
  • 電源電圧:最大 175,最大 250 V DC または Peak AC
GEMÜ 1257
1257
  • 電気接続:
  • 保護等級: IP 65
  • スイッチの種類: 常時開接点,最小接点
  • 電源電圧:最大 175,最大 250 V DC または Peak AC
GEMÜ 1270
1270
  • 計測誤差:
  • 電気接続:
  • 保護等級:IP 65
GEMÜ 1271
1271
  • 計測誤差:
  • 電気接続:
  • 保護等級:IP 65
GEMÜ 1272
1272
  • 計測誤差:
  • 電気接続:
  • 保護等級:IP 65
GEMÜ 1273
1273
  • 計測誤差:
  • 電気接続:
  • 保護等級:IP 65
GEMÜ 1300
1300
GEMÜ 1310
1310
GEMÜ 1450
1450
GEMÜ 1460
1460
GEMÜ 1461
1461
GEMÜ 1571
1571
GEMÜ 1750
1750
GEMÜ 2026
2026
  • 電気接続:PG 9 ケーブルグランド | M16 ケーブルグランド
  • 保護等級:IP 65
  • 電源電圧:230 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 4232
4232
  • 周囲温度: -10 ~ 80 °C
  • バルブストローク : 0 ~ 75 mm
  • 保護等級*: IP 64, IP 65

* 仕様と運転パラメータに応じて異なります

GEMÜ CF
CF
  • フィッティング本体材質:PFA
  • ユニオンナット材質:
  • 使用流体圧力: ~ MPa
  • 接続方法:
  • 呼び径: DN 1/4''“ ~ 1 1/4''“
  • 流体温度: 最大
  • 適合性:
GEMÜ CFSTF
CFSTF
  • フィッティング本体材質:PFA
  • ユニオンナット材質:
  • 使用流体圧力: ~ MPa
  • 接続方法:
  • 呼び径: DN “ ~ “
  • 流体温度: 最大
  • 適合性:
GEMÜ PPF
PPF
  • 材質: 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シール材質 : EPDM
  • ダイアフラムサイズ : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • 最高使用流体圧力: 16 MPa
  • 適合性 : FDA | USP