本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

For the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner, there are two types of electrical connection: A choice of cable glands or M12 connectors. The video explains how assembly can be carried out quickly and easily for the respective product version. It should also be noted here that the housing seal must be positioned exactly in the corresponding groove when closing the housing in order to ensure compliance with protection class IP65. You must also make sure that the inserted cables are secured using the cable glands. This ensures that the cable is not strained, while at the same time preventing the ingress of dirt and moisture. When fitting externally, the positioner can be placed at a distance of up to 30 metres away from the valve. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.