本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

With a manually operated valve, the closing force is defined by the operator. Diaphragm valves with a metal valve body can be exposed to very high temperatures, depending on the diaphragm material. At high temperatures, the diaphragm is very soft and can be overloaded or even damaged by turning too heavily on the handwheel. The GEMÜ valves in particular have therefore been equipped with a travel stop for sterile and hygienic processes as standard. The video here explains how the travel stop is adjusted. The GEMÜ 654 and GEMÜ 653 types shown here can, for example, optionally be supplied with an opening limit as well (volumetric flow setting), which is why this setting is explained. If you change the diaphragm at a later point in time, you must once again check and, if necessary, readjust the closing and opening position. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.