本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

IO リンク

バージョン 1.0 と 1.1 は統一された規格に基づいています

GEMÜ は上位レベルでも分野と技術の進展を推進しています。たとえば GEMÜ は自動化製品・ソリューションのリーディングメーカーと共同で新しい通信規格 IO Link を開発しました。

バルブおよびプロセスエンジニアリング分野で初の IO Link デバイスメーカー

GEMÜ は IO Link コンソーシアムの創立メンバーです。同コンソーシアムが中立的なオープンインターフェースを開発したことで,制御系 (マスター) と単純なセンサーやアクチュエーター (デバイス) の間でプロセス,パラメータ,診断などのデータを容易に転送できるようになりました。GEMÜ はポジションインジケーター GEMÜ 1235 の再設計とスイッチボックス GEMÜ 4242 の開発によって,IO Link インターフェースを備えたバルブ関連コンポーネントの最初のメーカーとなりました。これによってセンサーとアクチュエーターを一体的に制御でき,各点の間の接続に基づく通信インターフェースを介してデジタルデータもアナログデータもシリアル信号として 3 線式接続により転送できるようになりました。

お客様にとっての利点

標準の IO Link には次のように多くの利点があります。

  • センサー/アクチュエーターと制御系との間で,最下位のフィールドレベルに至るまでの追加的情報を交換できます。これを診断やパラメータ設定に利用することができます。
  • IO Link を用いることでインターフェースやコンポーネントの重複を減らせます。
  • 既存のフィールドバスシステムに簡単に組み込むことができ,統一的なエンジニアリングツールで容易に操作できます。
  • 組み込みに際して既存の,あるいは使い慣れたトポロジーや配線 (20 m まで) を変更する必要がありません。
  • 通信は標準の M12 コネクターを介して行われるので,以後はシールドケーブルや多極並列配線のコストや組立時間が不要になります。

IO Link は国際規格 IEC 61131-9 において標準的な通信システムとなっています。

その他の情報

通信規格およびコンソーシアムと加盟企業 (Siemens,Beckhoff,B&R,Phoenix Contact,Pepperl+Fuchs,Tuck,IFM,Sick など) についての詳細情報が www.io-link.com で見られます。

IO リンクマスター用ソフトウェアファイル

PACTware バージョン 4 (HART-Com DTM およびヘルプテキストなし)

Turck ソフトウェア「IO リンク IODD インタープリターおよび DTM」

Turck ソフトウェア「USB IO リンクマスター用 DTM」

設定ファイル

ダウンロード用